환영합니다
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
환영합니다
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
Nederlands
svenska
English
Series CC
Danly
Standard Die Sets
Series CC
Powered by
CAD모델 선택
{danly/lagergestelle/serie_cc/serie_cc.prj},{NB=2510-CC-180(1)-1-2-1-2},{A=250},{A1=396},{B=100},{C1=40},{C2=32},{C3=28},{D1=24},{D2=25},{E=310},{XX1=84.000},{BESTNR1=2510-CC},{BESTNR2=2510-CC-S},{INFO=< -- INFO L},{LX=180, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LX1=180, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LX2=180, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY=180, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY1=180, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY2=200, 220, 240, 260, 280},{LY3=200, 220, 240, 260, 280},{LY4=240, 260, 280},{LY5=260, 280},{LY6=180, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{L=180},{AUS=1},{MAT=1},{VERS=2},{VERS2=1},{ANZAHL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
0806-CC
0806-CC
0806-CC-S
80
174
63
25
20
20
18
19
120
1006-CC
1006-CC
1006-CC-S
100
194
63
25
20
20
18
19
140
1206-CC
1206-CC
1206-CC-S
125
216
63
25
20
20
18
19
160
1008-CC
1008-CC
1008-CC-S
100
224
80
32
25
25
24
25
150
1208-CC
1208-CC
1208-CC-S
125
244
80
32
25
25
24
25
170
1608-CC
1608-CC
1608-CC-S
160
284
80
32
25
25
24
25
210
2008-CC
2008-CC
2008-CC-S
200
324
80
32
25
25
24
25
250
1010-CC
1010-CC
1010-CC-S
100
224
100
32
25
25
24
25
150
1210-CC
1210-CC
1210-CC-S
125
244
100
32
25
25
24
25
170
1610-CC
1610-CC
1610-CC-S
160
284
100
32
25
25
24
25
210
2010-CC
2010-CC
2010-CC-S
200
346
100
40
32
28
24
25
260
2510-CC
2510-CC
2510-CC-S
250
396
100
40
32
28
24
25
310
1212-CC
1212-CC
1212-CC-S
125
271
125
40
32
28
24
25
185
1612-CC
1612-CC
1612-CC-S
160
324
125
50
40
32
24
25
224
2012-CC
2012-CC
2012-CC-S
300
364
125
50
40
32
24
25
264
2512-CC
2512-CC
2512-CC-S
250
414
125
50
40
32
30
32
314
3112-CC
3112-CC
3112-CC-S
315
479
125
50
40
32
30
32
379
1616-CC
1616-CC
1616-CC-S
160
324
160
50
40
32
30
32
224
2016-CC
2016-CC
2016-CC-S
200
364
160
50
40
32
30
32
264
2516-CC
2516-CC
2516-CC-S
250
414
160
50
40
32
30
32
314
3116-CC
3116-CC
3116-CC-S
315
479
160
50
40
32
30
32
379
2020-CC
2020-CC
2020-CC-S
200
364
200
50
40
32
30
32
264
2520-CC
2520-CC
2520-CC-S
250
414
200
50
40
32
30
32
314
3120-CC
3120-CC
3120-CC-S
315
479
200
50
40
32
30
32
379
3125-CC
3125-CC
3125-CC-S
315
479
250
50
40
32
30
32
379
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.